Asse a cinghia dentata ELGA-TB-KF-120-1500-0H
8041870
GTIN: 4052568286705
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
120
Forza massima di avanzamento Fx
1300 N
Precisione di ripetizione
±0,08 mm
Corsa di lavoro
1500 mm