Valvola regolatore di pressione proporzionale VEAB-L-26-D14-Q4-V1-1R1
8046307
GTIN: 4052568294618
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-4
Collegamento elettrico
M8x1 - Connettore maschio - A norma EN 60947-5-2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
4.5 l/min
Portata nominale standard da 2 a 3
3 l/min