Valvola regolatore di pressione proporzionale VEAA-L-3-D11-Q4-A4-1R1

8046906

GTIN: 4052568294748

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-4
Collegamento elettrico
M8x1 - Connettore maschio - A norma EN 60947-5-2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
13 l/min
Portata nominale standard da 2 a 3
7.5 l/min