Attuatore oscillante DFPD-80-RP-90-RS30-F0507-R3-EP
8047631
GTIN: 4052568287498
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
30.1 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F0507
Collegamento albero
T17