Attuatore oscillante DFPD-40-RP-90-RS60-F04-R3-EP
8047643
GTIN: 4052568287542
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
28 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F04
Collegamento albero
T11