Attuatore oscillante DFPD-20-RP-90-RS60-F05-R3-EP
8048017
GTIN: 4052568287870
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
14.7 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F05
Collegamento albero
T11