Attuatore oscillante DFPD-300-RP-90-RS30-F0710-R3-EP
8048149
GTIN: 4052568288150
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
110.5 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F0710
Collegamento albero
T22