Attuatore oscillante DFPD-480-RP-90-RS30-F1012-R3-EP

8048151

GTIN: 4052568288174

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
173.5 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F1012
Collegamento albero
T27