Valvola a leva oscillante VMEF-VR-M52-M-G18

8048973

GTIN: 4052568646837

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
5/2 monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
750 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/8
Pressione di lavoro
-0.95 bar - 10 bar
Larghezza
20 mm