Valvola obliqua VZXA-A-TS6-25-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4
8060515
GTIN: 4052568290382
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1/2 conforme DIN ISO 228
Portata Kv
21.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67