Valvola obliqua VZXA-A-TS6-32-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4

8060516

GTIN: 4052568435691

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/4 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
35.4 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67