Valvola obliqua VZXA-A-TS7-1"-M2-V14T-16-K-75-20-PR-V4
8060522
GTIN: 4052568290412
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 1 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
21.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67