Valvola obliqua VZXA-A-TS7-2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4
8060525
GTIN: 4052568435752
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 2 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
68.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67