Valvola obliqua VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4
8060529
GTIN: 4052568290443
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G3/4 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
13.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 30 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67