Valvola obliqua VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4
8060530
GTIN: 4052568290450
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1/2 conforme DIN ISO 228
Portata Kv
20.3 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 8.3 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67