Valvola obliqua VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4

8060533

GTIN: 4052568290474

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/4 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
27.9 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 4.4 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67