Valvola obliqua VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-9.3-K-75-20-V4
8060536
GTIN: 4052568290498
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
41.4 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 9.3 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67