Valvola obliqua VZXA-B-TS6-40-M2-V13T-16-M-90-26-V4
8060537
GTIN: 4052568435790
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
49 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67