Valvola obliqua VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
8060538
GTIN: 4052568290504
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
50.1 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 5.6 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67