Valvola obliqua VZXA-B-TS6-65-M2-V13T-5.6-M-90-26-V4
8060540
GTIN: 4052568435813
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G2 1/2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
77.9 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 5.6 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67