Valvola obliqua VZXA-B-TS7-1/2"-M2-V14T-30-K-46-17-V4
8060541
GTIN: 4052568290511
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato 1/2 NPT secondo ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
6 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 30 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67