Valvola obliqua VZXA-B-TS7-3/4"-M2-V14T-30-K-75-20-V4
8060543
GTIN: 4052568290535
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato 3/4 NPT secondo ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
13.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 30 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67