Valvola obliqua VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-25-M-90-26-V4
8060549
GTIN: 4052568435837
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 1 1/4 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
33.1 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 25 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67