Valvola obliqua VZXA-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
8060554
GTIN: 4052568435868
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 2 1/2 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
77.9 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 5.6 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67