Testina dosatrice VTOE-D7-T3-M22C-08-V-S-PC-S

8063369

GTIN: 4052568296667

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Larghezza nominale dello spillo dosatore
0.32 mm
Collegamento elettrico
Cavo - Estremità aperta
Attacco fluido
UNF1/4-28
Grado di protezione
IP30