Testina dosatrice VTOE-8-D9-T3-M22C-08-V-S-PC-M
8063636
GTIN: 4052568296742
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Larghezza nominale dello spillo dosatore
1 mm
Collegamento elettrico
Connettore maschio - Sub-D
Attacco fluido
8x UNF1/4-28
Grado di protezione
IP30