Sensore di finecorsa SMT-8G-NS-24V-E-0,3Q-M8D

8065027

GTIN: 4052568290788

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico 1, connettore
M8x1, codifica A, secondo EN 61076-2-104
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Uscita di commutazione
NPN