Sensore di finecorsa SMT-8G-NS-24V-E-2,5Q-OE
8065028
GTIN: 4052568290795
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico 1, connettore
Estremità aperta
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Uscita di commutazione
NPN