Attuatore oscillante DFPD-1200-RP-90-RS60-F14-R3-EP
8065272
GTIN: 4052568442217
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
796.3 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F14
Collegamento albero
T36