Attuatore oscillante DFPD-2300-RP-90-RD-F1216
8065273
GTIN: 4052568296865
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
2233.3 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F1216
Collegamento albero
T46