Attuatore oscillante DFPD-40-RP-135-RD-F0507

8065337

GTIN: 4052568442262

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
38.3 Nm
Angolo di oscillazione
135 deg
Schema di foratura della flangia
F0507
Collegamento albero
T14