Attuatore oscillante DFPD-40-RP-120-RD-F0507
8065338
GTIN: 4052568442279
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
38.3 Nm
Angolo di oscillazione
120 deg
Schema di foratura della flangia
F0507
Collegamento albero
T14