Attuatore oscillante DFPD-240-RP-180-RD-F0710
8065342
GTIN: 4052568442316
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
234.3 Nm
Angolo di oscillazione
180 deg
Schema di foratura della flangia
F0710
Collegamento albero
T22