Attuatore oscillante DFPD-480-RP-120-RD-F1012
8065347
GTIN: 4052568442361
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
474 Nm
Angolo di oscillazione
120 deg
Schema di foratura della flangia
F1012
Collegamento albero
T27