Valvola regolatore di pressione proporzionale VEAB-B-26-D15-F-A4-1R1

8067668

GTIN: 4052568444587

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
Flangia
Collegamento elettrico
M8x1 - Connettore maschio - A norma EN 60947-5-2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
13.5 l/min
Portata nominale standard da 2 a 3
10.5 l/min