Regolatore di portata unidirezionale VFOE-LE-T-G12-Q12

8068733

GTIN: 4052568454456

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale dello scarico
Portata nominale standard in direzione del flusso
1200 l/min
Larghezza tra i piatti
24 mm
Collegamento pneumatico, porta 1
QS-12
Componente di regolazione
Manopola con arresto