Pinza parallela EHPS-25-A
8070830
GTIN: 4052568445744
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Corsa per dita di presa
16 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Collegamento elettrico
a 5 poli - Cavo con connettore maschio - M12x1
Coppia massima alla pinza Mx statica
28 Nm