Pinza parallela EHPS-20-A

8070831

GTIN: 4052568445751

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corsa per dita di presa
13 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Collegamento elettrico
a 5 poli - Cavo con connettore maschio - M12x1
Coppia massima alla pinza Mx statica
13 Nm