Pinza parallela EHPS-16-A

8070832

GTIN: 4052568445768

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corsa per dita di presa
10 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Collegamento elettrico
a 5 poli - Cavo con connettore maschio - M12x1
Coppia massima alla pinza Mx statica
7 Nm