Unità valvola VPCB-6-L-8-G38-10-F-D3-T22-M

8071579

GTIN: 4052568445812

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Valvola regolatore di pressione proporzionale a 3 vie
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/8
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
725 l/min
Fieldbus, sistema di collegamento
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Collegamento elettrico per l'attuatore, tecnologia di collegamento
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101