Unità di aspirazione OGVM-60-S-N-G14F
8073819
GTIN: 4052568300708
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
60 mm
Forma ventosa
rotonda, piatta
Forza di tenuta alla pressione nominale
120 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica