Unità di aspirazione OGVM-45-G-N-G14F
8073831
GTIN: 4052568300746
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
45 mm
Forma ventosa
forma rotonda, a campana
Forza di tenuta alla pressione nominale
77 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica