Unità di aspirazione OGVM-60-G-N-G14F
8073832
GTIN: 4052568300753
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
60 mm
Forma ventosa
forma rotonda, a campana
Forza di tenuta alla pressione nominale
143 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica