Unità di aspirazione OGVM-50-A-N-G14F

8073837

GTIN: 4052568300807

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
50 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Forza di tenuta alla pressione nominale
90 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica