Unità di aspirazione OGVM-60-A-N-G14F
8073838
GTIN: 4052568300814
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
60 mm
Forma ventosa
Soffietto rotondo da 1,5 pieghe
Forza di tenuta alla pressione nominale
140 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica