Unità di aspirazione OGVM-20-G-N-G14F

8073847

GTIN: 4052568300906

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
20 mm
Forma ventosa
forma rotonda, a campana
Forza di tenuta alla pressione nominale
18 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica