Unità di aspirazione OGVM-30-G-N-G14F

8073848

GTIN: 4052568300913

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro ventosa
30 mm
Forma ventosa
forma rotonda, a campana
Forza di tenuta alla pressione nominale
32 N
Materiale ventosa
Gomma nitrilica