Cilindro a norma CRDSNU-B-20-25-PPS-A-MG-A1

8073979

GTIN: 4052568298159

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
20 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
188 N
Corsa
25 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale