Cilindro rotondo CRDSNU

Il cilindro rotondo in acciaio inossidabile CRDSNU, in Clean Design, è l'opzione perfetta per le condizioni ambientali più difficili.
  • Resistente alla corrosione per condizioni ambientali aggressive
  • Design per permettere una facile pulizia
  • Lunga durata, grazie alla guarnizione opzionale per il funzionamento a secco
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
  • Adatto per il contatto diretto con gli alimenti secondo il Regolamento europeo (CE) n. 1935/2004
  • Guarnizione e lubrificazione NSF-H1 conformi allo standard FDA