Cilindro rotondo CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1
8073984
GTIN: 4052568298203
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzionamento
A doppio effetto
Diametro pistone
40 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
754 N
Corsa
100 mm
Ammortizzazione
Ammortizzazione pneumatica auto-regolante della posizione terminale